Publikovat produkty
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

    The Cimarron collection combines the best of traditional and contemporary design for a versatile look that complements a range of bathroom styles. Beveled edges and simple lines enhance the uniquely shaped basin.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2363-8 basin and the K-2364 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Cimarron collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2362-8
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůCimarron®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)34.5
    • Šířka (palce)18.88
    • Hloubka (palce)22.75
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks