Publikovat produkty
Branham™ Full stall washout urinal with rear spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with rear spud

The straightforward design of the Branham urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. Constructed of durable vitreous china, it is available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

Features

  • Full stall washdown urinal
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf)
  • Lip of urinal installs below floor level for easier cleaning around fixture
  • Full length sidewalls provide added privacy
  • External trapway
  • 3/4" (19 mm) rear spud

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Replaces K-4920-R

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-25039-R
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůBranham™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)44.45
  • Šířka (palce)18.3
  • Hloubka (palce)17.4
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Kód ETIMEC010235
  • Název ETIMUrinal
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals