Publikovat produkty
Broadwood™ Quiet-Close™ round-front toilet seat
Kohler

Broadwood™ Quiet-Close™ round-front toilet seat

This Broadwood toilet seat features a single-hinge design for easier cleaning. Made of compression-molded wood for a substantial look and feel, the seat fits most round-front one- or two-piece toilets with simple lines that complement a variety of toilet designs. Quiet-Close technology makes for a quieter bathroom environment.

Features

  • Quiet-Close™ round-front lid and seat prevents slamming
  • Single-hinge cover simplifies cleaning
  • Compression-molded wood provides a look and feel that cannot be achieved with other seat materials
  • Color-matched plastic hinges
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

Material

  • Molded wood

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-25882
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůBroadwood™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.01
  • Šířka (palce)14.18
  • Hloubka (palce)17.5
Související
  • Hlavní materiálPřekližka
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
  • Název OmniClassWater Closet Seats