Publikovat produkty
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle vessel-style sink features a wide, shallow basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    Features

    • Single faucet hole
    • Rectangular basin with a contemporary design
    • With overflow
    • 23" (584 mm) x 18-1/8" (460 mm)

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Vessel

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2660-1
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůVox®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6.88
    • Šířka (palce)18.13
    • Hloubka (palce)23
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks