Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
kohler/products/bbac40b8-8654-449f-8ad9-fa44a1ba1f7a
Domov
Kategorie
Sanita
Sanita
K-2732 Evandale® 3-piece bathroom vanity cabinet
Dostupné v Spojené státy
Kohler
Sledovat
K-2732 Evandale® 3-piece bathroom vanity cabinet
Combining classic style with affordability, the Evandale three-piece vanity unites lavatory, basin and fine cabinetry in one for a complete solution:
Easy-to-install three-piece combination vanity
Provides a classic look that complements a wide range of styles
Polyurethane finish on moisture-resistant substrate for excellent durability
Coordinates with the optional Evandale mirror (K-2746)Stone top and backsplash30" x 21" x 33-1/2"
Vitreous china Caxton undercounter lavatory
Stone top and backsplash
Available in either Sapele or Lilly wood finishes
Stáhnout
Spojte se se značkou Kohler
Přihlásit
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
kohler-k-2732
Skupina výrobků
Toilet and Bath Specialties
Skupina produktů
Evandale™
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2011-06-22
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.us.kohler.com/us/catalog/productDetails.jsp?productNumber=2732
Ukázková adresa URL požadavku
https://www.materialbank.com/search?utm_source=Referral&utm_medium=BIMobjects&utm_campaign=March2026#/filter:manufacturer:KOHLER#/page:1
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sanita
Název UNSPSC
Cabinets
Kód UNSPSC
30161801
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Popis Uniclass 2015
Vanity units
Kód CSI MasterFormat 2014
41 53 13
Název CSI MasterFormat 2014
Storage Cabinets
Číslo OmniClass
23-31 25 13
Název OmniClass
Bathroom Cabinets
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké
Podobné produkty
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Stáhnout
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Stáhnout
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Stáhnout
Kohler
13-gallon stainless steel step trash can
4.9
(
7
)
Stáhnout
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Stáhnout
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Stáhnout