Publikovat produkty
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2824 Serif® Undermount bathroom sink

    With classic curves and a hint of contemporary flair, the Serif sink offers a unique style that fits a variety of bathroom decors. This basin's sleek undermount installation blends into the surrounding countertop for a clean look. 

    Features

    • Oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Coordinates with other products in the Serif collection.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 20-5/8", Height 8-7/16", Width 15-1/4"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-2824
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůSerif®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks