Publikovat produkty
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink

    The timeless elegance of the round Canvas sink makes it an ideal choice for both contemporary and traditional bathrooms. This cast iron basin offers a smooth, easy-to-clean profile that can be paired with a wall- or counter-mount faucet.

    Features

    • Round basin.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2874
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůCanvas®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-06-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5.87
    • Šířka (palce)16.06
    • Hloubka (palce)19.44
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks