Publikovat produkty
K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink
Kohler

K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink

Embrace a sophisticated look with Verticyl, featuring vertical sides for a deep, geometric basin. An under-mount installation allows this sink to seamlessly integrate into your bath or powder room design.

FEATURES

  • Geometric oval basin with vertical sides.
  • Overflow drain.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Under-mount

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product Dimensions

    L 19-1/8", H 6-3/4", W 16"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-2881
  • Skupina výrobkůSinks
  • Skupina produktůVerticyl®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks