Publikovat produkty
Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink
Kohler

Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink

The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. This sink basin pairs with Memoirs console table legs to create a complete console table solution for your bathroom.

Features

  • 8" (203 mm) widespread faucet holes
  • Elegant rectangular basin and deck
  • Overflow drain
  • Innovative Supramic technology provides superior strength and ultra-thin edge profiles
  • Combines with the K-30007 Memoirs console table legs to create a Memoirs console table
  • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2344-8 Memoirs pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection

Material

  • Fireclay with Supramic technology

Installation

  • Pedestal or console table

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-29999-8
  • Skupina výrobkůBathroom Sinks
  • Skupina produktůMemoirs®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-02-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)8.78
  • Šířka (palce)20.51
  • Hloubka (palce)24.49
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks