Publikovat produkty
Honesty™ Two-light sconce
Honesty™ Two-light sconce
    Kohler

    Honesty™ Two-light sconce

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)

    With clean lines and square features, the contemporary Honesty lighting collection draws inspiration from modern European design. Honesty adds elegant simplicity and soft, inviting warmth to any room in your home. Available in an array of finishes, these versatile fixtures were created to complement the KOHLER® Honesty collection for a cohesive home design.

    Features

    • Frosted glass shades perfectly diffuse the light, reducing glare in the bathroom
    • Requires bulbs with medium (E26) base; type T10, T14, B10, or B11 bulbs recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Coordinates with other products in the Honesty collection
    • Includes installation hardware

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Wall-mount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-31493-SC02
    • Skupina výrobkůLighting Fixture
    • Skupina produktůHonesty™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)16.37
    • Šířka (palce)3.9
    • Hloubka (palce)4.75
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures