Publikovat produkty
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Kohler

Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams. Every Chalice bathroom sink features a sleek and contemporary design that is pill-shaped with soft curves. The vessel design sits on the vanity top for a simple style that stands out. With a single faucet hole, this sink pairs well with a variety of faucets.

Features

  • Elongated oval basin
  • With overflow
  • Single faucet hole
  • Color matches seamlessly with other KOHLER® products

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Vessel

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-31705
  • Skupina výrobkůBathroom Sinks
  • Skupina produktůChalice
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)7.51
  • Šířka (palce)22.84
  • Hloubka (palce)20.5
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Kód ETIMEC011839
  • Název ETIMCountersink
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks