Publikovat produkty
Verdera® 22" x 34" rectangular framed medicine cabinet
Kohler

Verdera® 22" x 34" rectangular framed medicine cabinet

The Verdera framed medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. The optimal storage space, adjustable glass shelves, and mirrored interior make your daily routine more efficient and less cluttered. The unique half-shelf accessory neatly expands storage space for toiletries of various sizes.

Features

  • Front mirror, inside door mirror, and back panel mirror provide superior visibility
  • Three adjustable tempered-glass shelves
  • Finish-matched cabinet interior
  • Half-shelf adjustable accessory for additional storage included
  • Hinges have 110° opening capability

Material

  • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish

Installation

  • Surface-mount or recessed
  • Can be installed with left- or right-hand swing
  • Includes mounting hardware for surface or recessed installation
  • Includes aluminum side panel kit

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-35570
  • Skupina výrobkůMedicine Cabinets
  • Skupina produktůVerdera®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)34
  • Šířka (palce)22
  • Hloubka (palce)5.56
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Číslo OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Název OmniClassMedicine Cabinets