Publikovat produkty
Simplice™ 5" bottle pendant
Kohler

Simplice™ 5" bottle pendant

With an elegant, universal design, the Simplice lighting collection speaks a chic design language that everyone can understand. Simplice lighting fixtures will provide the finishing touch to any area of your home and are available in a variety of finishes. The bottle-shaped seeded-glass shade adds a touch of elegance to any space. At Kohler, we make it our business to help you create the home of your dreams.

  • Bottle-shaped shade in seeded glass
  • Suitable for damp locations, per UL 1598
  • Coordinates with other products in the Simplice collection
  • Includes installation hardware
  • Fixture is dimmable when paired with dimmer switch and compatible bulbs
  • Requires bulb with medium (E26) base; type T10 bulb recommended (sold separately)

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-42199-PE01
  • Skupina výrobkůLighting Fixture
  • Skupina produktůSimplice™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)49.73
  • Šířka (palce)5
  • Hloubka (palce)5
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures