Publikovat produkty
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat

    Featuring sturdy, stain-resistant plastic construction, this Lustra toilet seat blends with any bathroom decor. Contoured for comfort, the seat fits most elongated toilets. This seat features innovative technology that makes it easy to install and clean.

    FEATURES

    • Quick-Release™ hinges allow seat to be unlatched from toilet for easy removal and convenient cleaning; no tools required.
    • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Plastic

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-4652
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůLustra™ Quick-Release™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)1
    • Šířka (palce)14.18
    • Hloubka (palce)17.81
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats