Publikovat produkty
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
    Kohler

    K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat

    This Ridgewood toilet seat has simple lines complement a variety of traditional toilet designs. Made of compression-molded wood for a substantial look and feel, the seat fits most round-front one- or two-piece toilets.

    FEATURES

    • Color-matched plastic hinges.
    • Compression-molded wood provides a look and feel that cannot be achieved with other seat materials.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Molded wood.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-4695
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůRidgewood®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)1.06
    • Šířka (palce)14.18
    • Hloubka (palce)16.62
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats