Publikovat produkty
K-4701-SN Kathryn® Elongated toilet seat with Vibrant® Polished Nickel hinges
Kohler

K-4701-SN Kathryn® Elongated toilet seat with Vibrant® Polished Nickel hinges

Inspired by a classic KOHLER design from 1929, this seat coordinates with select Kathryn toilets to bring timeless sophistication to your bath or powder room. The compression-molded wood construction offers a substantial look and feel.

FEATURES

  • Exclusive seat design for Kathryn K-3324 and K-3484 toilets.
  • Vibrant® Polished Nickel hinges.
  • Coordinates with other products in the Kathryn collection.
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

Material

  • Molded wood.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-4701-SN
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůKathryn®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)1.06
  • Šířka (palce)14.62
  • Hloubka (palce)18.62
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
  • Název OmniClassWater Closet Seats