Publikovat produkty
K-4886 Memoirs® Vertical spray bidet with 4 faucet holes
K-4886 Memoirs® Vertical spray bidet with 4 faucet holes
K-4886 Memoirs® Vertical spray bidet with 4 faucet holes
    Kohler

    K-4886 Memoirs® Vertical spray bidet with 4 faucet holes

    With crisp, graceful lines and a design reminiscent of crown molding, this Memoirs bidet makes a tasteful addition to your traditionally styled bathroom. The vertical spray design provides accurate, upward water delivery for effective and gentle cleansing, as well as soothing relief for certain health conditions. Pair this bidet with a Memoirs Stately or Memoirs Classic toilet for a coordinated bathroom motif.

    FEATURES

    • Drilled for fixture-mounted bidet faucet with vacuum breaker.
    • Front fill and vertical spray.
    • Mounting hardware included.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Above- or below-floor rough-in.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-4886
    • Skupina výrobkůBidet
    • Skupina produktůMemoirs®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)15
    • Šířka (palce)15.25
    • Hloubka (palce)25.56
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké