Publikovat produkty
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle vessel-style sink features a symmetrical, deep basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    Features

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Drop-in or vessel

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-5373
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůVox®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6.89
    • Šířka (palce)22.63
    • Hloubka (palce)16.13
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód ETIMEC011839
    • Název ETIMCountersink
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks