Publikovat produkty
K-830T40-5A Triton® Bowe® Service sink faucet
Kohler

K-830T40-5A Triton® Bowe® Service sink faucet

With a practical design and solid brass construction, Triton Bowe faucets are an exceptional value. This competitively priced Triton Bowe shelf-back service sink faucet features two wristblade lever handles in Polished Chrome.

FEATURES

  • 8 (203 mm) centers.
  • 7-3/8" (187 mm) wall-to-spout outlet with wall brace and pail hook.
  • 1/4-turn full brass ceramic valve.
  • 13.5 gal/min (51 l/min) flow rate at 60 psi (4.1 bar).
  • 4-1/16" vandal-proof metal wristblade lever handles.
  • Drain sold separately.

Material

  • Solid brass construction with thick chrome plating for rough commercial applications.

Installation

  • Eccentric inlet shanks for easy installation.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-830T40-5A
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůTriton® Bowe®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)12.75
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)7.37
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets