Publikovat produkty
Expanse® Curved shower rod - traditional design
Expanse® Curved shower rod - traditional design
    Kohler

    Expanse® Curved shower rod - traditional design

    Increase your bathing space with the Expanse shower rod, curved outward to provide an extra 6 inches of clearance in the bath or shower. This rod features a versatile traditional design that fits most standard shower spaces.

    Features

    • Curved shape provides spacious showering environment
    • Adjustable to fit standard 60" (1524 mm) or 72" (1829 mm) enclosures
    • Includes installation hardware

    Material

    • Durable stainless steel construction
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-9349
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůExpanse®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.8
    • Šířka (palce)2.8
    • Hloubka (palce)72
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers