Publikovat produkty
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover

    With its beveled edges and clean geometry, this Archer shower base offers a spacious showering platform that suits an array of bathroom styles. Designed for alcove installations, this square base comes equipped with a covered drain that adds a unique design element and enhances comfort.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Covered drain with removable cover.
    • Single threshold for alcove installation.
    • Center drain.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Acrylic.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-9395
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůArcher®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.18
    • Šířka (palce)60
    • Hloubka (palce)60
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 13
    • Název OmniClassShower Receptors