Publikovat produkty
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    The Verdera medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. Triple mirrored doors create a light-filled gallery effect, opening to a fully mirrored interior with three adjustable glass shelves.

    FEATURES

    • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.
    • Nine adjustable tempered-glass shelves.
    • Triple doors with full-overlay mirrors.
    • Two-way adjustable hinges with 110-degree opening capability for easy cabinet access.
    • Can be installed with left- or right-hand swing.
    • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
    • Requires K-99012 or K-99675 side mirror kit (sold separately) for surface mount installation.

    Material

    • Anodized aluminum.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-99010
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůVerdera®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)30
    • Šířka (palce)40
    • Hloubka (palce)4.75
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Číslo OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Název OmniClassMedicine Cabinets