Publikovat produkty
Rill™ Toilet paper holder
Kohler

Rill™ Toilet paper holder

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill toilet paper holder complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Open-ended holder makes changing toilet paper quick and simple
  • Coordinates with other products in the Rill collection
  • Includes installation hardware

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-R28009
  • Skupina výrobkůToilet Tissue Holder
  • Skupina produktůRill™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.22
  • Šířka (palce)3.5
  • Hloubka (palce)7.2
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
  • Kód ETIMEC010907
  • Název ETIMRecess for tissue holder
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 21
  • Název OmniClassToilet Paper Dispensers