Publikovat produkty
Rill™ 24" towel bar
Kohler

Rill™ 24" towel bar

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill 24" towel bar complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Rill collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation template and tools included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-REC28007
  • Skupina výrobkůTowel Bars
  • Skupina produktůRill™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.23
  • Šířka (palce)3.35
  • Hloubka (palce)26.23
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód ETIMEG017210
  • Název ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars