Publikovat produkty
Rill™ Robe hook
Kohler

Rill™ Robe hook

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill robe hook complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Coordinates with other products in the Rill collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-REC28012
  • Skupina výrobkůRobe Hooks
  • Skupina produktůRill™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.77
  • Šířka (palce)3.32
  • Hloubka (palce)2.22
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Kód ETIMEG019480
  • Název ETIMLocks and hinges
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks