KD800, 50Hz, Industrial Diesel GeneratorKD800, 50Hz, Industrial Diesel GeneratorKD800, 50Hz, Industrial Diesel GeneratorKD800, 50Hz, Industrial Diesel GeneratorKD800, 50Hz, Industrial Diesel Generator
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky

KD800, 50Hz, Industrial Diesel Generator

Model Number – KD800, 50 Hz

Standard Features:

  • KOHLER Co. provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
  • The KOHLER Diesel Powered generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
  • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing.
  • The 60 Hz generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards.
  • A three-year limited warranty covers all systems and components. Five- and ten-year extended warranties are also available.

Other Features:

  • Controllers are available for all applications
  • The low coolant level shutdown prevents overheating (standard on radiator models only)
  • Integral vibration isolation eliminates the need for under-unit vibration spring isolators
  • An electronic, isochronous governor delivers precise frequency regulation
  • Multiple circuit breaker configurations

Alternator Features:

  • The pilot-excited, permanent-magnet (PM) alternator provides superior short-circuit capability
  • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
  • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
  • Self-ventilated and drip-proof construction
  • Brushless alternator with brushless pilot exciter for excellent load response
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakps-50-kd800
  • Skupina výrobkůElectrical Generators, Single Units
  • Skupina produktůDiesel Generator Sets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)79.9
  • Šířka (palce)75.7
  • Hloubka (palce)165
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)16440
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Jiné
  • Kód Uniclass 1.4JV12
  • Popis Uniclass 1.4 Generator systems
  • Kód Uniclass 2.0PR-65-34-33
  • Popis Uniclass 2.0Generator Sets
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11

Dostupnost regionu

Severní Amerika Asie
Spojené státy americké
Saúdská Arábie
Anguilla
Antigua a Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermudské ostrovy
Britské Panenské ostrovy
Kanada
Karibské Nizozemsko
Kajmanské ostrovy
Svatý Martin
Kostarika
Kuba
Curaçao
Dominika
Dominikánská republika
Salvador
Grónsko
Grenada
Gaudeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Martinik
Mexiko
Montserrat
Nikaragua
Panama
Portoriko
Svatý Kryštof a Nevis
Svatá Lucie
Saint-Pierre a Miquelon
Svatý Vincenc a Grenadiny
Svatý Bartoloměj
Svatý Martin
Bahamy
Trinidad a Tobago
ostrovy Turks a Caicos
Pannenske Ostrovy