Publikovat produkty
TransitMaster 210 Escalator for North America - Commercial
TransitMaster 210 Escalator for North America - Commercial
TransitMaster 210 Escalator for North America - Commercial
TransitMaster 210 Escalator for North America - Commercial
TransitMaster 210 Escalator for North America - Commercial

    TransitMaster 210 Escalator for North America - Commercial

    The KONE TransitMaster™ 210 is a highly eco-efficient escalator is optimized for retail, office, medical and small airport environments, providing a smooth, safe ride to ensure a pleasant shopping experience.

    This escalator unit is now equipped with KONE 24/7 Connected Services, providing you with 24/7 monitoring that helps predict problems before they happen and enables full transparency into maintenance activity.

    To download customized CAD and BIM files and equipment specifications for the escalator, please use our escalator planner tool on our website:

    www.kone.us/tools-downloads/

    This easy-to-use tool gives you options to plan the escalator configuration specific to your project.


    Specifikace
      • Operational environment: indoor/outdoor
      • Speed: 100 fpm (0.5 m/s)
      • Inclination: 30º
      • Step width: 24, 32, 40" (600, 800, 1000 mm)
      • Vertical rise: up to 52' 5" (16 m)
      • Smart technology: KONE 24/7 Connected Services
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatm210ena
    • Skupina výrobkůEscalators
    • Skupina produktůEscalators
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Eskalátory
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_80_28_21
    • Popis Uniclass 2015Escalators
    • Kód CSI MasterFormat 201414 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Escalators
    • Číslo OmniClass23-23 11 13
    • Název OmniClassEscalators
    • Kód CSI UniFormat IID1020
    • Název CSI UniFormat IIEscalators & Moving Walks

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké