Publikovat produkty
Audrey Armchair
Audrey Armchair
Audrey Armchair
Audrey Armchair
Audrey Armchair

    Audrey Armchair

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)
    Frame of organic lines wrapped around the seat. Combination of various colours and fabrics. Numerous options for finishes.
    Specifikace
    • Features: Metal Structure Covered By Different Densities Of Polyurethane. Seat Suspension With “Komfort Koo” System Of Pocket Springs (256 By M2) And High Resilience Polyurethane Of 35Kg Density., Back Cushion Of Soft Polyurethane 25Kg. Chrome Legs Or Lacquered Epoxy In Dark Grey Or Chocolate Colour, Or Wooden Oak Legs In Natural, Walnut Or Wengue Colour. Just Cushions Are Removable. Please Specify Our Model Reference In Your Orders.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAUD01
    • Skupina výrobkůUpholstered furniture
    • Skupina produktůChair
    • Datum zveřejnění2020-11-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)870
    • Šířka (mm)780
    • Hloubka (mm)820
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)14.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky