Publikovat produkty
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair

    Caiman Armchair

    Like a Cayman's armour, it dresses with hard skin on the outside and is soft and fluffy on the inside. The fold in the arms allows the backrest to bend slightly backwards, returning to its position when we get up.
    Specifikace
    • Pivotal Or Fix Metal Base White Epoxy, Anthracite Or Chocolate Finish, Plywood Board Structure With Synthhetic Rubber Couplings, 35 Kg Polyurethane Coating And Polyester Fibre.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCAI00
    • Skupina výrobkůUpholstered furniture
    • Skupina produktůChair
    • Datum zveřejnění2021-02-04
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
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
    Podobné produkty