Publikovat produkty
Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet
Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet

    • Solid Brass construction for maximum durability.
    • Single lever design for effortless flow control.
    • Kerox ceramic cartridge (Testedwith500,000 cycles).
    • High performance/low flow soft-touch neoperl aerator resists calcium build-up (on select models).
    • Durable triple-plated finish is corrosion & rust-resistant.
    • Solid Brass Construction for Maximum Durability.
    • Single Lever Design for Effortless Flow Control.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Technical Details

      Part Number: KEF-15301CH
      Item Weight: 3.1 pounds
      Product Dimensions: 4.7 x 2.3 x 5.7 inches
      Size: .5
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Solid Lead-Free Brass
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 3.75 inches
      Spout Reach: 4.75 inches
      Handle/Lever Placement: Single-hole, Basin
      Number of Handles: 1
      Certification: Watersense

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKraus-KEF-15301CH-Aplos-Single-Basin-Vessel-Bathroom-Faucet
    • Skupina výrobkůFaucet
    • Skupina produktůBathroom
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-02-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké