Publikovat produkty
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet

    • CLASSICALLY INSPIRED STYLE: Perfect for any space, from the traditional to the modern bathroom.
    • MATCHING FINISH POP-UP DRAIN included with purchase.
    • FLAWLESS RUST-RESISTANT FINISH resists chipping and fading, maintains beautiful look for the life of the faucet.
    • WATER-SAVING AERATOR conserves water and resists limescale build-up.
    • KRAUS LIFETIME LIMITED WARRANTY covers faucet and finish for your complete satisfaction.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Technical Details

      Part Number: KVF-1200CH
      Item Weight: 3.75 pounds
      Product Dimensions: 6.8 x 2.2 x 12.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.25 inches
      Spout Reach: 5 inches
      Number of Handles: 1
      Plug Profile: Deck Mount
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware, Pop-Up Drain

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKraus-KVF-1200CH-Arlo-Bathroom-Faucet
    • Skupina výrobkůFaucet
    • Skupina produktůBathroom
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-02-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké