Publikovat produkty
aplis 120
aplis 120
aplis 120

    aplis 120

    kreon aplis 120 is a range of round shaped recessed downlights with an aperture of 120mm. kreon aplis 120 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon 120 is equipped with a filter holder so that optional filters can be added. The 120 range is is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications where higher lumen packages are required.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_aplis_120
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůrecessed downlight luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Název UNSPSCRecessed lighting
    • Kód UNSPSC39111505
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 21
    • Název OmniClassSpotlight Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika