Publikovat produkty
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency

    aplis 80 high efficiency

    kreon aplis 80 HE integrates high efficient faceted optics as an extension to the existing kreon aplis 80 directional range. Combined with a light designers preferred LED module it creates high efficient pools of light on horizontal surfaces or dramatic scaloping effects on verticals with excellent colour rendering. The deep recessed light source with the diligent engineered optic ensure a high glare control for visual comfort. kreon aplis 80 HE is 30° adjustable to spotlight every detail in a light scene.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_aplis_80_he
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůrecessed downlight luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)111
    • Šířka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika