Publikovat produkty
aplis in-line 40
aplis in-line 40
aplis in-line 40

    aplis in-line 40

    kreon aplis in-line 40 constitutes a series of trimless recessed downlights, characterized by their circular form. These downlights feature a 40mm opening. kreon aplis in-line 40 directs attention to the light source itself. Particularly suitable for confined spaces, kreon aplis in-line 40 is available as a downlight, directional, or wallwash luminaire. This range offers standard louvers with a variety of finishes, including the classic black and white options, as well as more distinctive choices like gun black and red satin copper. In addition to the usual oblique louvers, an alternative dropped louvre can be selected in either black or white.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_aplis_inline_40
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůrecessed downlight luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Název OmniClassLighting Posts

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika