Publikovat produkty
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80

    dolma 80

    kreon dolma 80 indoor has a visible width of 80mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity or both or in the middle of the profile for a fading lighting effect. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments. kreon dolma 80 indoor is finished in a satin silver anodised finish. Light sources can be positioned centrally along the profiles or mounted at either end.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_dolma_80
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůprofile systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Název OmniClassLighting Posts

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika