Publikovat produkty
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track

    dolma 40 track

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(9 recenze)
    kreon 48V track profiles come in different installation variations suitable for any type of interior lay-out.
    kreon 48V track deep recessed 40 demonstrates how architecture can be defined by light and turns the ceiling into a flexible architectural playground.
    The profile system is a magnetic low voltage system requiring 48Vdc input. Within the track profiles additional data bus lines for DALI or 1-10V light control are built in. To control DALI track luminaires wireless, an optional Casambi enabled gateway can be added to the track for wireless Bluetooth control. An optional surface mounted gearbox is a solution for on surface 230Vac conversion in case the power converter can’t be placed on remote.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_dolma_track_40
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůprofile systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika