Publikovat produkty
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant

    esprit pendant

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(19 recenze)
    kreon esprit pendant: With 3 or 4 individual lamp heads mounted on a slender horizontal bar and suspended with steel tension cables, this variant offers maximum flexibility in lighting design. It can be installed as a striking individual element or in a cluster of two or more, allowing for captivating lighting compositions.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_esprit_pendant
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůpendant luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika