Publikovat produkty
holon 80
holon 80
holon 80
holon 80

    holon 80

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(27 recenze)
    kreon holon directional is a recessed, surface or track mounted spotlight with a rotational adjustment of 360º and an angular adjustment of 90º, which, when combined with the choice of spot, flood and wide flood TIR reflector, provides a truly versatile accent lighting tool. kreon holon fixed is the perfect solution for general lighting and features a flood beam mirror reflector set above the black or white internal louvre, optimised to create pools of light on horizontal surfaces or dramatic scalloping effects on verticals.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_holon80
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůprojectors & track systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Název OmniClassLighting Posts

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika