Publikovat produkty
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional

    inti directional

    kreon inti directional combines the dome effect of the downlight with a decentralized directional spotlight that has an angular adjustment of 30°. The diffused light from the dome neutralizes the shadow of the directional spotlight in the light effect. The directional light creates the second layer of focused light. The unique combination of a diffused downlight with a directional projector make kreon inti a two-in-one recessed ceiling luminaire.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_inti_double
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůrecessed downlight luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)103
    • Šířka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika