Publikovat produkty
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile

    kagi 26 profile

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(9 recenze)
    kreon kagi is an innovative and extremely versatile profile system combining linear and accent lighting. The basic 24V profile can be either recessed or surface mounted and can optionally be equiped with 16mm or 26mm diameter satinated continuous light tubes for a sustained soft light distribution. An engenious junction allows a perpendicular, 90° tilted second level connection of the 24V profile.  Additionally, round or square shaped spotlights and wallwashers can be added by clamping them on the main profiles. It is possible to change the position of the spotlights over the track.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_kagi_profile_26
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůprofile systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)24
    • Šířka (mm)26
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika