Publikovat produkty
nuit

nuit

kreon nuit is an elementary designed beam that can be used as a massive line to bring graphical elements into architecture. The advanced LED system with slim TIR (Total Internal Reflector) lenses requires a slim gap of just  10mm to unfold a variety of beam angles. Its basic form draws minimal attention and can easily be used in combination with other kreon tools of light, creating an artistic yet responsible use of light sources in a recessed, surface mounted or suspended installation, making it a highly versatile and performing linear lighting system
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakr_nuit
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůprofile systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting systems
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Název OmniClassLighting Posts

Dostupnost regionu

Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika