Publikovat produkty
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single

    prologe 40 single

    kreon prologe 40 is a miniaturized surface mounted downlight that thoroughly reflects kreon’s principles in lighting: quality, design and architectural integration. kreon prologe 40 is characterised by its compact form and hosts a single or double deepset invisible LED source. The kreon prologe 40 luminaires can be fitted with professional darklight optics with lumen packages up to 920lm. Finished in black for a dramatic contrast or pure white to disappear in the surrounding architecture. kreon prologe wants to create functional light through the discreet presence of simple architectural volumes in a compact surface mounted box.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_prologe_40_single
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůceiling mounted luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)157.5
    • Šířka (mm)45
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika