Publikovat produkty
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
    kreon raga is an exterior bollard luminaire with a simple, timeless form that is complimented by a choice of stone or steel material finishes that define its personality. The units are sealed to IP67 and are fitted with LEDs to provide an attractive surrounding glow.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_raga_hor
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůfree standing luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)155
    • Hloubka (mm)85
    Související
    • Hlavní materiálMramor
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Název OmniClassLighting Posts

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika