Publikovat produkty
rei
rei

    rei

    kreon rei is a family of products offered as individual wall mounted luminaires or as a continuous system. The individual kreon rei luminaires are low level wall recessed or surface wall mounted products designed to provide discreet placement lighting via an optimised reflector system. They are available in two sizes with a choice of black or white finish. kreon rei continuos system is a ceiling surface mounted or ceiling recessed mounted luminaire offered with a choice of wall wash optic or downlight optic. Both types can be specified to length and are available in black or white finishes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_rei
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůprofile systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Název OmniClassLighting Posts

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika