Publikovat produkty
up 165
up 165

    up 165

    kreon up 165 the largest member of floor recessed uplighters characterized by its minimal appearance and optical functionality. The range offers both square and circular forms, is finish with black or whited backed toughened glass with satin stainless steel trim. LED modules are deep-set within the luminaires and are controlled by a choice of anti-glare louvres for precise uplighting or wallwash optics for vertical illuminance. The units are sealed to IP67 and have a die-cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_up_165
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůrecessed floor luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Název OmniClassLighting Posts

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika