Publikovat produkty
wabi
wabi

    wabi

    kreon wabi is an IP65 external spotlight. This compact luminaire is available with a LED lightsource, a 30° beamangle and a colour temperature of either 2700K or 3000K. kreon wabi is a screwbased spotlight. The luminaire head can be rotated 360° and tilted up to 90°. The inclination of the luminaire is lockable and can easily be set by using the marks indicated on the fixture. The luminaire can be fitted with an optional glare preventor. It's ideal for use in commercial properties or domestic spaces. With the use of the optional installation accessories, this compact spotlight is suitable for installation on a wide range of outdoor surfaces, like concrete, gravel and soil.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_wabi
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůprojectors & track systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Název OmniClassLighting Posts

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika