Publikovat produkty
wabi bollard
wabi bollard
wabi bollard

    wabi bollard

    kreon wabi bollard is an IP67 external spotlight. This luminaire is available with a 230V LED lightsource, a 40° beamangle and a colour temperature of either 2700K or 3000K. The luminaire head can be rotated 360° and tilted up to 90°. The inclination of the luminaire is lockable and can easily be set by using the marks indicated on the fixture. kreon wabi bollard is ideal for use in commercial properties or domestic spaces and can be perfectly applied along a path or a driveway, for adding additional illumination to dark areas. With the use of the optional installation accessories, this spotlight is suitable for installation on a wide range of outdoor surfaces, like concrete, gravel and soil.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_wabi_bollard
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůoutdoor lighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)455
    • Šířka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCSvětlo

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika