Publikovat produkty
wabi pillar 600
wabi pillar 600

    wabi pillar 600

    kreon wabi pillar is a residential pathway bollard. The black rectangular volume is fitted with a cost-efficient asymmetrical down-faced LED optic illuminating the ground surface. The front and back of the luminaire are made from impact resistant, thermal toughened black glass set in a black powder coated metal housing. Additional ground pins and concrete anchors ensure a firm installation in any type of ground.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_wabi_pillar_600
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůoutdoor lighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)656
    • Šířka (mm)84
    • Hloubka (mm)62
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika