Publikovat produkty
wabi wall
wabi wall
wabi wall

    wabi wall

    kreon wabi wall is an outdoor shielded wall luminaire with a symmetrical floorwash light distribution suitable for installation on vertical external surfaces. kreon wabi wall can be installed at different heights for use in high end private and public areas. This compact IP65 luminaire is available with a LED lightsource and a colour temperature of either 2700K or 3000K.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_wabi_wall
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůwall luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)33
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCSvětlo

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika