Publikovat produkty
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line

    stark 60 in-line

    kreon stark in‑line 60 is a 60 mm trimless recessed downlight that merges seamlessly with the ceiling, offering pure minimalism, low‑glare precision optics and high‑CRI LED performance for refined architectural environments.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastark-60-in-line
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůrecessed downlight luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90.5
    • Šířka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika